arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EWB-TSJ 500-25 類似のイラスト

EWB-TSJ 500-25

ベースジョー

ID 160747

EWB-TSJ 500-25, ベースジョー

特長:
  • セレーション: ストレートセレーション
  • 型式: 3.0 mm x 60°
  • 溝幅: 25 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
  • 納品内容: Tナット NJ 210(円筒型ネジ付き)を含む
ツール:
  • チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
Productgroep Basisklemmen
Montage 3.0 mm x 60°
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 25.0
Breedte B [mm] 75.0
Breedte B1 [mm] 62.0
Hoogte H [mm] 98.0
Lengte L [mm] 160.0
Schroeven M20
m/set [kg] 21.6