arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Contenido disponible próximamente

品質保証

自動化された品質検査と品質保証 
SCHUNK – アプリケーションのノウハウを持った御社のパートナー

品質上の理由から全数検査が必要で、個々の製品の工程データを文書化しなければならない産業では、自動品質保証が決定的な役割を果たします。製造過程における製品の品質確保に役立ちます。加工品やプロセスによっては、さまざまな試験や測定の手順を自動化することが可能です。ハンドリングコンポーネントおよび力トルクセンサーは、品質検査の自動化を可能にし、測定値や試験値の文書化を支援します。

品質重視

特別な品質保証プロセスステップにより、製造されるすべての製品が最高の品質基準を確実に満たします。これは、以下の重要な側面から構成されています。

  • 製品品質保証
  • 品質保証用測定データの記録と保存
  • 不良品の検出と選別により、エラー率が最小化されます

用途に関するイメージ – PZN-plus
アプリケーションイメージ - 品質検査 ドアヒンジの自動テスト。

ハプティクス測定

非常に複雑な 6 軸力トルクセンサーは、測定データをリアルタイムで記録することで、100% 安定した製品品質を保証します。記録されたデータは、希望のインターフェースを介して制御システムにシームレスに転送され、今後の分析に向けて保存され、文書化されます。

さまざまな FT センサーのサイズ、インターフェース、その他多くのオプションにより、最も多様な要求の実現が可能です。

プロジェクトの実装にあたり、SCHUNK のサポートをご希望ですか?

弊社では、お客様のアプリケーション検証を喜んでサポートさせていただきます。

SCHUNKのアプリケーションセンターCoLabでは、お客様とともに、計画されたアプリケーションの試験を行っています。実現可能性、プロセス分析、プロセスデモンストレーションにより、お客様をサポートします。これにより、リスクを最小限に抑え、試運転の時間を短縮することができます。お客様を担当する SCHUNK のコンサルタントを今すぐご訪問ください。共に意見を交わし合い、お客様のアプリケーションの開発に取り組んでいきましょう。