arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EWB-TSJ 630 图片仅供参考

EWB-TSJ 630

基爪

ID 160746

EWB-TSJ 630, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 直齿
  • 安装: 3.0 mm x 60°
  • 槽宽度: 25 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含 T 型螺母 NJ 210 和内六角圆柱头螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
产品组 基爪
安装 3.0 mm x 60°
细齿 直齿
插槽宽度 N [mm] 25.0
宽度 B [mm] 75.0
宽度 B1 [mm] 75.0
高度 H [mm] 95.0
长度 L [mm] 203.0
螺钉 M20
m/套 [kg] 25.9