arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SHB-J 152

SHB-J 152

台阶式硬顶爪

ID 133106

SHB-J 152, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 3.0 mm x 60°
  • 槽宽度: 22 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 3.0 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 22.0
宽度 B [mm] 60.0
高度 H [mm] 75.0
长度 L [mm] 144.5
夹持深度 T [mm] 17.5
孔距 a [mm] 66.0
孔距 b [mm] 50.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 9.8