arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SHB-J 60

SHB-J 60

台阶式硬顶爪

ID 133100

SHB-J 60, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 12.0
宽度 B [mm] 28.0
高度 H [mm] 36.0
长度 L [mm] 67.0
夹持深度 T [mm] 12.0
孔距 a [mm] 14.0
孔距 b [mm] 20.0
孔距 c [mm] 20.0
螺钉 M10
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 0.8
降低重量获得更高转数