arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE mini 90-25-V1

NSE mini 90-25-V1

Spannmodule

Ident.-Nr. 1460873

Spannmodul Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2026-01-16
  • Ersetzt durch: 1595383
Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Verdrehsicherung 2fach 90°
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet"
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø90 x 25 mm
  • Einzugskraft: 1.5 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 6 kN
  • Betätigungsdruck: 6 bar
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Durchmesser [mm] 90.0
Einzugskraft [kN] 1.5
Einzugskraft mit Turbo [kN] 6.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 1.3

Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen