KSC grip 80-190
Etau de serrage de base
ID 1355188
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Étaux à serrage concentrique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1514207
- Avec mors grips réversibles
- Largeur du mors: 80 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Poids: 5.5 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Largeur du mors [mm] | 80.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 25.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 90.0 |
| Poids [kg] | 5.5 |
Etendue de la livraison
Serreur, mors réversible - Grip et notice d'utilisation ; sans clé dynamométrique