THL-S plus 510 Z-Z
带侧面液压缸的中心架
ID 825731
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
标准中心架
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 中心润滑
- 圆柱滚子
- 夹持范围: 90 - 350 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
- 启动压力: 8 - 80 bar
- 定心精度: < 0.06 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 最大圆周速度: 565 m/min
- 重量: 170 kg