arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL-S plus

THL-S plus

Steady Rests with lateral Cylinder
Hydraulically actuated, self-centering steady rest with high clamping forces and excellent and consistently high centering and repeat accuracies.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Leva della lunetta di precisione per i massimi requisiti di qualità
    Consente eccellenti risultati di lavorazione
  • Cinematica di grandissima precisione della leva
    Elevata precisione di centraggio e ripetibilità
  • Tenuta ermetica di serie contro la penetrazione di trucioli e collegamento per l'aria di sbarramento nella versione standard
    Garantisce una più elevata affidabilità di processo e intervalli prolungati di manutenzione
  • Lavaggio dei rulli nella versione standard
    Impedisce l'imbrattamento e l'accumularsi di trucioli
  • Lubrificazione ottimizzata grazie al sistema centralizzato
    Facile da alimentare e lunga durata
  • Attacchi idraulici posteriori e laterali sul cilindro
    Montaggio semplice su quasi tutte le macchine
  • Valvola di sicurezza integrata e controllo delle posizioni finali
    Massima sicurezza di funzionamento
  • Sistema di verifica della posizione dei pistoni fornibile come accessorio
    Tempi più brevi di ciclo e protezione da collisioni
  • Compatibile con qualsiasi tipo di lunetta attualmente sul mercato
    Sostituzione semplice delle lunette già montate, senza bisogno di pezzi speciali supplementari
  • Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
    Garantiscono una lunga durata

Opzioni ed informazioni speciali

  • Lunetta con cilindro laterale
    La lunetta THL-S plus con cilindro laterale è progettata per spazi d'installazione particolarmente circoscritti, con riduzione conseguente della lunghezza complessiva della lunetta. A seconda della dimensione di montaggio, diventa quindi possibile usare una lunetta più grande con campo di serraggio proporzionalmente maggiore. Grazie alla cinematica ottimizzata della leva e alla lubrificazione centralizzata e manuale, la lunetta raggiunge forze di serraggio massime per ogni rullo e precisioni di centraggio e ripetibilità sempre eccellenti.