HABE KEH plus 01-HKR
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 420665
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Handmatige afstandsbediening voor max. een magnetische klauwplaat
- Om een magnetische klemplaat te bedienen
- Met hoogwaardige, robuuste behuizing
- Met magnetische folie om aan de machine te bevestigen
- Zonder de mogelijkheid om de afzonderlijke magnetische klemplaten te kiezen
- De bedieningsstatus en foutmeldingen worden op het LCD-display weergegeven
- De bedieningsstatus van de geselecteerde magnetische klemplaten wordt ook aangegeven door leds (rood/groen).
- Met regeling van de vasthoudkracht
- Geschikt voor: KEH plus
- Afmetingen: 143 x 93 x 35 mm
- Aantal kanalen: 1
- Kabellengte: 5 m
- Gewicht: 0.5 kg
技术细节
| Aantal kanalen | 1.0 |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
Levering
Handmatige afstandsbediening, handleiding