arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MGT-IC Ø1000 Abbildung ähnlich

MGT-IC Ø1000

MAGNOS für Drehanwendungen

ID 1311857

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten
  • Abmessungen: Ø1000 x 142 mm
  • Anzahl Pole: 18 (T-Nut 10H8)
  • Max. Haltekraft: 160 N/cm²
  • Max. Drehzahl: 400 1/min
  • Min. Spanndurchmesser: 250 mm
  • Max. Spanndurchmesser: 1000 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 720 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Anschluss: 7-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
ØAD [mm] 1000.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Força de fixação máx. [N/cm²] 160.0
Número de polos 18.0
Conexão 7-PIN
Número de canais 3.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Velocidade de rotação máx. [1/min] 400.0
Peso [kg] 720.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo