arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 04 400V/50Hz Abbildung ähnlich

KEH plus 04 400V/50Hz

Steuereinheit

Ident.-Nr. 420652

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit für das modulare System KEH plus
  • Magnettyp: AlNiCo + Neodym
  • Passend für alle Magnetspannplatten Typ MFRS2, MFPS, MFRS und MFR
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
  • Ansteuerung der SCHUNK Statusanzeige
  • Zur Ansteuerung von bis zu vier Magnetspannplatten
Technische Daten:
  • Abmessungen: 350 x 300 x 130 mm
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Gewicht: 10 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 50 Hz
  • Absicherung: 32 A
Kommunikationsschnittstellen
  • 3-PIN PLC Easy Anschluss
  • 78-PIN PLC Anschluss (High-End Automation)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Connection 1x ILME
Number of channels 4.0
Magnetic chuck control Up to 4
Mains voltage 400 V / 50 Hz
Weight [kg] 10.0

Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable