WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°
刀具刃磨刀柄的减径套
ID 207658
WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
- Com chanfro de 25°
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Comprimento: 45 mm
技术细节
| Tecnologia | Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas |
|---|---|
| Série | Contorno WZS GZB-S 25° |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versão
Com chanfro de 25°
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta