EZU 40-MB-N-B
Centrické uchopovače
ID 1582158
Centrické uchopovače EZU, Veľkosť: 40, elektrické, Komunikačné rozhranie: Modbus RTU
- Zdvih na čeľusť: 40 mm
- Min. uchopovacia sila: 900 N
- Max. uchopovacia sila: 1800 N
- Napájací zdroj: 24 V
- Max. teplota okolia: 55 °C
技术细节
| Zdvih na čeľusť [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Min. uchopovacia sila [N] | 900.0 |
| Max. uchopovacia sila [N] | 1800.0 |
| Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 160.0 |
| Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 1.4 |
| Presnosť opakovania (uchopovanie) [mm] | 0.02 |
| Presnosť opakovania (polohovanie, jednosmerné) [mm] | 0.05 |
| Presnosť opakovania (polohovanie, obojsmerné) [mm] | 0.15 |
| Doba uzatvárania [s] | 1.0 |
| Doba otvárania [s] | 1.0 |
| Max. rýchlosť (polohovanie) [mm/s] | 25.0 |
| Max. zrýchlenie [mm/s²] | 150.0 |
| Hmotnosť [kg] | 7.29 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 55.0 |
| Stupeň ochrany IP - elektronika | 67 |
| Stupeň ochrany IP, vedenie/základná čeľusť | 40 |
| Cleanroom trieda ISO 14644-1 | 5 |
| Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 | 2015 |
| Nominálne napätie [V] | 24.0 |
| Komunikačné rozhranie | Modbus RTU |
| Menovitá spotreba prúdu BasicGrip [A] | 0.36 |
| Max. spotreba prúdu BasicGrip [A] | 1.52 |
| Logika menovitej spotreby prúdu [A] | 0.16 |
| Logika max. spotreby prúdu [A] | 0.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 65.0 |
| Moment My max. [Nm] | 105.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 80.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 1600.0 |
Rozmery a max. zaťaženia
Verzia s udržiavaním uchopovacej sily
Verzia bez udržiavania uchopovacej sily
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené krútiace momenty a sily, sú statické hodnoty, aplikujú sa na každú základnú čeľusť a môžu nastať simultánne.
Verzia s udržiavaním uchopovacej sily
- X 轴:
- Dĺžka prsta
- Y 轴:
- Uchopovacia sila
Verzia bez udržiavania uchopovacej sily
- X 轴:
- Dĺžka prsta
- Y 轴:
- Uchopovacia sila
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
重复精度(抓取)
指在恒定条件下,对刚性工件或测试件进行 100 次连续闭合或打开运动时,每个卡爪实际位置的偏差范围。
重复精度(单向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从相同的方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
重复精度(双向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从两个方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
闭合/打开时间(定位)
闭合和打开时间指在不超过每个手指的最大允许重量的情况下,在最大速度和最大加速度下的机械手手指的运动时间,并参考各基础型手指行程的 50%。
最高速度(定位)和最大加速度
是作用在每个卡爪上的速度和加速度。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢质,防腐蚀
保修期
24 个月或 500 万次 BasicGrip 循环 / 300 万次 StrongGrip 循环(一个循环包含一个完整的抓取过程:“打开机械手” 和 “闭合机械手”)
标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。