arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HUE PGN-plus 100 图片仅供参考

HUE PGN-plus 100

防护罩

ID 371482

防护罩, 适用于: PGN-plus 100
材料 热塑塑料 99,聚氯乙烯
最低环境温度 [°C] -30.0
最高环境温度 [°C] 80.0
重量 [kg] 0.24
机械手悬挂,无接缝密封 60
机械手竖立,无接缝密封 64
机械手平放,无接缝密封 60
机械手位置不固定,有圆周接缝密封 65
雄克推荐的接头密封用的密封剂:
MS 软弹聚合物,通用粘合剂和密封剂:
Teroson SE 2000 MF(黑色)
物料号:92-401790, 夹筒 à 310 ml,用于手动或压缩气枪
制造商:Henkel KGaA, www.henkel.com