arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGM-WZ 063 Podobné zobrazení

AGM-WZ 063

Kompenzační jednotka

ID 1591354

Kompenzační jednotka AGM-Z, Velikost: 063

  • Kompenzace Z: 8 mm
  • Max. síla Fz : 600 N
  • Max. síla Fd: 1200 N
  • Max. síla pružiny: 125 N
  • Třída ochrany IP: 40
Compensação Z [mm] 8.0
Ângulo de compensação [°] ± 5
Força de bloqueio retraída [N] 980.0
Força de bloqueio estendida [N] 1300.0
Min. força da mola [N] 80.0
Força máxima da primavera [N] 125.0
Torque de ruptura despressurizado [Nm] 3.0
Momento de bloqueio (A+B) Mx, My [Nm] 30.0
Torque de retenção Mx, My travamento centralizado (A+B) [Nm] 60.0
Torque de travamento Mx, My pistão de controle (B) [Nm] 11.0
Torque de retenção Mx, My pistão de controle com travamento centralizado (B) 0 – 6 bar [Nm] 16.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. ajuste de rigidez de pressão operacional [bar] 0.0
Máx. ajuste de rigidez de pressão operacional [bar] 6.5
Precisão de repetição [mm] 0.02
Repetibilidade angular [°] 0.05
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-63-4-M6
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-63-4-M6
Peso [kg] 4.1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Consumo de fluidos [cm³] 47.0
Consumo de fluidos centralização (A+B) [cm³] 18.0
Consumo de fluidos pistão de controle (B) [cm³] 7.0
Tempo de extensão [s] 0.2
Tempo de retração [s] 0.25
Tempo de bloqueio [s] 0.08
Conexões de ar bloqueadas e não bloqueadas M5
Carga excêntrica máx. [mm] 300.0
Classe de proteção IP 40
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 55.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 55.0
Força estática máx. Fx/Fy [N] 500.0
Força estática máx. Fz [N] 600.0
Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] 20.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 40.0
Força Fx máx. dinâmica [N] 220.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 220.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 300.0
Força máxima Fd [N] 1200.0
Mais dados técnicos podem ser encontrados em schunk.com.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Spotřeba kapaliny
vztahuje se na spotřebu vzduchu na jeden cyklus zatažení a vysunutí.

Systém vedení
Kuličková vodítka

Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců