arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RM 310-W180-2 Illustration similaire

RM 310-W180-2

ID 313997

Unité de rotation universelle RM-W, Taille: 310, pneumatique, sans passage, Versions d'amortisseur: 2, Angle de rotation: 180 °, Réglage des fins de course: 5 °

  • Couple: 22 Nm
Úhel rotace [°] 180
Nastavitelnost koncové polohy [°] 5
Krouticí moment [Nm] 22.0
Třída ochrany IP 40
Vlastní hmotnost [kg] 8.3
Doba otáčení (1x jmenovitý úhel otáčení) bez dodatečného zatížení  [s] 0.26
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 251.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.046
Délka X [mm] 125.0
Šířka Y [mm] 250.0
Výška Z [mm] 162.0
Max. moment My [Nm] 380.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 2600.0
Verze 2 tlumičů nárazů - použití pouze při vyšším zatížení.
Pro konfiguraci natáčecích modulů doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.
Jiné úhly jsou možné na vyžádání.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha příruby
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Z této polohy se příruba otáčí doprava. Šipka značí směr otáčení.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Materiál otočné lopatky
Ocel

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Lopatková otočná jednotka

Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání