arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS JU3-K

COS JU3-K

Módulos de paso

ID 1586308

Doorvoermodules, JUx, Masterzijde
Geschikt op Wisselkop
Schroefaansluitschema L2
Gewicht [kg] 0.6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 50.0
Beschermklasse IP IP20
Wisselspanning [V AC] 24.0
Gelijkspanning [V DC] 24.0
Uitgang aansluiting tangentieel
Soort medium Lucht
Max. werkdruk [bar] 6.9
Speciale eigenschappen Ventielmodule met bi-stabiele richtingsregelklep voor het aansturen van de CPS-K. Geïntegreerd pinblok voor besturing via geschikte besturingsmodule. Pneumatische aansluiting 1xG1/4".
Bij gebruik van een pneumatische regelmodule (met geïntegreerd ventiel) op de CPS-K aan kant A is de afstandsplaat COS Z50-A-LD, ID 1584093, ook vereist op de CPS-A.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.