arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-B 65-57-27

SGWB-G3-B 65-57-27

Úchop reverzibilní čelisti

ID 1494297

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro: KSX-C2 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 65 x 57 x 27 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Šířka [mm] 65.0
Hloubka [mm] 57.0
Výška [mm] 27.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Systémová čelist