SGS-B 125-68-40
Ocelové čelisti
ID 1452569
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ocelová čelist, pohyblivá
- Vhodné pro: KSC3 125, KSC3-K 125
- Rozměry: 125 x 68 x 40 mm
- Vlastní hmotnost: 2.6 kg
Détails techniques
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 68.0 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.6 |