ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°
Stationäre 3-Backenfutter, hydraulisch betätigt
ID 450204
Stationäres Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Integrierter Hydraulikzylinder
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 2.75 mm
- Kolbenhub: 12 mm
- Max. Spannkraft: 57 kN
- Max. Betätigungsdruck: 195 bar
- Futterhöhe: 102 mm
- Gewicht: 20.1 kg
Technické údaje
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 57.0 |
| Betätigungsdruck [bar] | 195.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 2.75 |
| Gewicht [kg] | 20.1 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Nutensteine, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Befestigungsschrauben