EMH
マグネットグリッパー
強磁性体ワークでのエネルギー効率の高いハンドリングを実現する、伝送及びフィードバック機能を統合した永電磁マグネット式グリッパー
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Vysoké přídržné síly na nejmenším prostoru
pro spolehlivou manipulaci s díly v kompaktních systémech - Integrovaná elektronika
Kompaktní konstrukce, tudíž není vyžadován žádný další ovladač - Nízká hmotnost
pro vysokou dynamiku v náročných aplikacích - Spolehlivé udržování přídržné síly
pro zajištění procesně spolehlivého provozu i v případech nouzového zastavení - Uchopovací sílu lze nastavit ve čtyřech stupních
zajišťuje uchopení nejrůznějších obrobků (pouze varianta RP a MP) - Ovládání pomocí 24V napájecího zdroje
šetří energii a zjednodušuje připojení a kabeláž - Přístupnost obrobku z pěti stran bez překrývajících se obrysů
z důvodu nadbytečných prstů chapadla - Odpověď na podmínku magnetizace a přítomnost obrobku
šetří čas a zjednodušuje programování - Varianty pro zvláštní požadavky:
EMH-MP a EMH-DP
Možnosti a zvláštní informace
- Pólový nástavec
Použití pólových nástavců mění magnetický tok a při nesprávném návrhu může ovlivnit přídržnou sílu. Pólové nástavce také ovlivňují detekci dílů. Obrobky již nemusí být detekovány. - Ohřev
Každá aktivace zvyšuje vnitřní teplotu produktu. Přehřátí snižuje magnetické vlastnosti a může produkt zničit. Počet aktivací za minutu musí být upraven tak, aby nebylo dosaženo maximální přípustné teploty produktu. - Závislost na materiálu
Výrobek je navržen tak, aby pojal téměř všechny feromagnetické materiály. Dosažitelná přídržná síla závisí mimo jiné na příslušném materiálu obrobku. U některých feromagnetických materiálů lze tedy očekávat snížení jmenovité přídržné síly. - Efektivita materiálu
Konvenční ocel (Fe 360) 100 %, feromagnetická surová ocel (10-C15) 90 %, nástrojová kalená a profilová ocel 70 - 80 %, magnetická nerezová ocel 65 %, litina 50 % - Vyhodnocení magnetického pole
Z důvodu bezpečnosti práce a nebezpečí elektromagnetických polí bylo chapadlo EMH předmětem vyhodnocení magnetického pole. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.