arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus-P

PGN-plus-P

Univerzální chapadlo
Univerzální 2prsté paralelní chapadlo s trvalým mazáním, velkou uchopovací silou a vysokými maximálními momenty vlivem používání vícezubého vedení.

Lídr v oboru v každé z jeho hodnot – PGN-plus-P předkládá důkaz výkonu

Čísla a údaje PGN-plus-P

Mnoho postřehů. Úspěšný příběh.

PGN-plus-P

Jedničkou již více než 30 let

Univerzální chapadlo SCHUNK PGN-plus-P je nejosvědčenější a nejuniverzálnější chapadlo na trhu.

Jediné svého druhu! Patentované vícezubé vedení SCHUNK

Vícezubé vedení chapadel SCHUNK PGN-plus-P a PGN-plus-E bylo ještě více zdokonaleno díky permanentnímu mazání a určuje technologický standard pro tuto třídu chapadel. Současná univerzální chapadla PGN-plus-P a PGN-plus-E jsou výsledkem více než 30 let zkušeností firmy SCHUNK.

Logo vícezubého vedení

Chapadlo PGN-plus-P s vícezubým vedením a permanentním mazáním.

Prověřenou technologii jsme u univerzálního chapadla PGN-plus-P ještě více vylepšili. U vícezubého vedení byl až o 40 % zvětšen rozměr podpěry mezi šesti nosnými rameny, čímž se zvětšila velikost vodicích ploch.

Víčet předností:

  • Je možné až o 120 % vyšší zatížení prstů*
  • Až o 50 % delší uchopovací prsty*
  • Výšší výkon u stejné velikosti chapadla a vyšší výkon systému
  • Rychlé a rovnoměrné mazání i při krátkých zdvizích

* ve srovnání s T-drážkovým vedením

Průřez vícezubého vedení PGN-plus-P

Technologie přináší rozdíl!

PGN-plus-P přední

Technologie nového chapadla SCHUNK PGN-plus-P nabízí ještě více! Díky svým výkonnostním funkcím je chapadlo PGN-plus-P ve své vlastní třídě.

Profitujte z jeho předností:

  • Rychlé a rovnoměrné mazání
    i s krátkými zdvihy
  • Snížené provozní náklady (TCO)
  • Permanentně vyšší výkon
  • Kompaktnější a účinnější systémy
  • Trvale spolehlivý a robustní

PGN-plus-P více informací o technologii

Chapadlo SCHUNK PGN-plus-P zvedá laťku u univerzálních chapadel s pneumatickým pohonem ještě výše. Optimalizované vícezubé vedení s permanentním mazáním určuje standard na trhu. Chapadlo PGN-plus-P lze také kombinovat s jedinečnou řadou příslušenství SCHUNK, která mu zajišťuje využitelnost prakticky ve všech možných automatizovaných aplikacích.

  • Až o 50 % delší uchopovací prsty

Vylepšené vícezubé vedení umožňuje používat pro stejný typ chapadla delší uchopovací prsty, aniž by došlo k přetížení vedení, a to díky vyšším maximálním momentům. Tím je usnadněno uchopování s optimalizovanými interferenčními konturami při manipulaci ve stísněných prostorách.

PGN-plus-P

  • Nejdelší životnost díky mazacím kapsám ve vícezubém vedení

Mazací kapsy ve vícezubém vedení zajišťují kontinuální mazání. Výhodou je také rychlé vytvoření rovnoměrné vrstvy maziva, a to i při krátkém zdvihu.

  • Až o 50 % větší uchopovací síla

Větší plocha hnacího pístu v kompaktním instalačním prostoru chapadla PGN-plus-P umožňuje zvýšit uchopovací sílu. S těžšími obrobky lze manipulovat chapadlem stejné velikosti.

Průřezový diagram PGN-plus-P

  • Až o 120 % možné vyšší zatížení prstů

U vícezubého vedení s permanentním mazáním byl zvětšen rozměr podpěry mezi šesti nosnými rameny, čímž se zvětšila velikost vodicích ploch.

Průřezový diagram PGN-plus-P
Senzorový systém PGN-plus-P

Systém snímačů

Jedinečná různorodost systémů senzorů, např. magnetických senzorů MMS, indukčních polohových senzorů IN a mnohého dalšího.

MMS 22-PI 2

Chapadlo PGN-plus-P vhodné pro jakoukoli aplikaci!

Verze

  • Verze pro udržovací uchopovací sílu AS / IS
    Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu také v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u varianty AS/IS a jako otevírací síla u varianty IS.
  • Provedení s ochranou proti korozi K
    pro použití v korozivních prostředích
  • Verze pro vysoké teploty V/HT
    pro použití v horkých prostředích
  • Přesná verze P
    pro nejvyšší přesnost
  • Verze ATEX EX
    do výbušných prostředí
  • Prachotěsná verze SD
    absolutně prachotěsné, zvýšený stupeň ochrany proti vniknutí materiálů
  • Ochranné kryty pro konkrétní aplikace
    až po stupeň krytí IP67 pro použití ve vysokých teplotách
  • Další verze
    Různé možnosti lze vzájemně kombinovat
  • Mazání vyhovující potravinám
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp lze vyvolat pomocí údajů o mazivu v návodu k obsluze.

Podrobnosti o produktu

PGN-plus-P

Rozdíly na první pohled

PGN-plus-P

  • Univerzální možnosti použití
  • O 10 % delší uchopovací prsty se stejnou velikostí
  • Více než 2 000 možných kombinací, variant a možností

JGP-P

  • Pro nákladově citlivé aplikace
  • Deset senzorových systémů pro variabilní možnosti monitorování

PGN-plus-P, nejlepší příběhy