TRIBOS-RM SRE 20
Redukční vložka
ID 201892
TRIBOS-RM SRE 20, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø3-Ø12
- Délka L1: 27.2 mm
Technické údaje
Pro upínací průměr | Ø3-Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 20 |
L1 [mm] | 27.2 |
Hmotnost [kg] | 0.871 |
Maximální upínací tlak pro TRIBOS-RM je 180 bar