TRIBOS-S SRE SO 22
Redukční vložka otevřená na straně
ID 206085
TRIBOS-S SRE SO 22, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø14
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø14 |
|---|---|
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.35 |