GZB-S Ø3/4" Ø10 KD
Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
ID 224400
GZB-S Ø3/4" Ø10 KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
- Odolná chladivu
- Uchopovací průměr: 10 mm
- O.D.-průměr: 3/4"
- Délka: 50.5 mm
Technické údaje
| Technologie | Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu |
|---|---|
| Řada | GZB-S KD |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 3/4" KD |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| Vnější průměr D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50,5 mm / 2.0" |
| Projekční délka L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Odolná chladivu
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání