arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MSC-PM60D 300 x 150 Podobné zobrazení

MSC-PM60D 300 x 150

MAGNOS pro brusné aplikace

ID 422003

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Paralelní pól
  • Typ magnetu: AlNiCo
  • S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 300 x 150 x 71 mm
  • Orientace pólu: Příčné
  • Rozteč pólů: 5 + 5 mm (ocel + mosaz)
  • Max. přídržná síla: 75 N/cm²
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 32 kg
Elektrické připojení:
  • Pevné připojení kabelem a otevřený konec kabelu
  • Délka kabelu: 5 m
  • Počet kanálů: 1
  • Připojení: 4-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 68
L [mm] 300.0
B [mm] 150.0
H [mm] 71.0
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 75.0
폴 피치 5 mm + 5 mm
연결 4-PIN
채널 수 1.0
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 4.0
중량 [kg] 32.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언