SSH-MR Ø104-150-1
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703907
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Trubicová konstrukce se dvěma aktivačními výstupky
- Vhodné pro: ROTA THW plus 315-104
- Průchozí otvor: 104 mm
- Délka: 150 mm
- Hmotnost: 4.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 150 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 104 |
Hmotnost [kg] | 4.5 |