SSH-MR Ø53-122.5
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1301751
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Trubicová konstrukce se dvěma aktivačními výstupky
- Vhodné pro: ROTA NCE 165-53 KV
- Průchozí otvor: 53 mm
- Délka: 122.5 mm
- Hmotnost: 0.6 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 122.5 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 53 |
Hmotnost [kg] | 0.6 |