arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TBA-D 200 유사 그림

TBA-D 200

지지 죠

ID 1498197

표준 척 죠

제품 특징:
  • 리버시블 지지 죠
  • 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
  • 인터페이스 1: W-100-1
  • 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 200
기술 데이터:
  • 치수: 108,5 x 100 x 58 mm
  • 중량: 2.1 kg
폭 [mm] 100.0
높이 [mm] 58.0
깊이 [mm] 23.0
적합한 대상 200
중량 [kg] 2.1

제공 범위
지지 죠