arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-A-E 260 Podobné zobrazení

SBS-A-E 260

Příslušenství standardních sklíčidel
Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Ochranné pouzdro s vyhazovačem
  • Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  • Pomocí vyhazovače lze obrobky automaticky vysunout ze sklíčidla.
  • Vhodné pro: ROTA NCE 260-81
Technické údaje:
  • Průměr: 14 mm
ØA [mm] 81.0
B [mm] 39.0
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14.0
E min. [mm] 10.0
E max. [mm] 100.0
F [mm] 35.0
K M16x1.5