GWU-4 90-17
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 490762
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 90 mm
- 1 Satz = 2 Stück
- Passend zu: KSM2 90
- Breite: 90 mm
- Höhe: 17 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 17.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen