SGWB-CG5-B 80-57-27
Reversal jaws grip
ID 1494322
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 역방향 죠 카바이드 그립, 이동식
- 퀵 체인지 죠
- 적합한 대상: KSX-C2 125
- 치수: 80 x 57 x 27 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 0.8 kg
Technické údaje
| 폭 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 57.0 |
| 높이 [mm] | 27.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.8 |
제공 범위
시스템 죠