FFV Z235-D6
Standardní adaptérová deska
ID 836230
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z235
- Strana stroje: ISO 702-2 Nr. 6
- Roztečná kružnice sklíčidla: 290.5 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
- Výška: 29 mm
- Průchozí otvor: 103.2 mm
- Vlastní hmotnost: 14.5 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z235 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-2 Nr. 6 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 290.5 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 133.4 |
| Výška [mm] | 29.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 103.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 14.5 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby