KSX
5osý upínací svěrák
Silově zesílený upínací systém pro „skutečné" 5osé kompletní/souběžné obrábění
Popis
Innovaties - uw voordelen
- Spindel bovenaan
Klemmen kunnen niet omhoog gaan - Ingekapselde krachtoverbrengingskast en telescopische spindel
Geen onderhoud van krachtoverbrengingseenheid nodig - Snel vastklemmen met hendel
Eenvoudige, snelle en betrouwbare werkstukopspanning - Continue afstelling van de spankracht
Geschikt voor de bewerking van zowel afgewerkte als ruwe stukken - Optimale toegankelijkheid
Maakt het mogelijk om het werkstuk langs vijf zijden te bewerken - Ingebouwde VERO-S interface
Minimale insteltijden. Veelzijdige combinaties dankzij het VERO-S modulaire systeem. - Uitbreidbaar klembereik
Maakt het mogelijk om werkstukken met verschillende lengten te klemmen - Standaard kleminterface met uitgebreide reeks klemmen
Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken
Opties en speciale informatie
- Bekrachtigde klemspanner met 5 assen
Het speciale ontwerp van de bekrachtigde 5-assige KONTEC KSX spanner zorgt met zijn speciale structuur voor een optimale toegankelijkheid tijdens het 'echte' complete/gelijktijdige bewerken met 5 assen. Werkstukken worden in slechts enkele seconden vastgeklemd via snel vastklemmen met de hendel, waardoor ook wordt voorkomen dat de basisbehuizing doorbuigt. De klemkracht hiervoor is traploos instelbaar. - Hierdoor kan de klemspanner flexibel aan een breed scala aan klemtaken worden aangepast. Dankzij de VERO-S interface bestaat er voor de KSX klemspanner een reeks veelzijdige combinatiemogelijkheden met het uitgebreide VERO-S modulaire concept van SCHUNK.