KSP3-F 315-AS
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1409367
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- With fixed jaw
- Standard stroke
- Clamping force amplification/external securing
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 67 kN
- Additional clamping force resulting from spring assembly: 16 - 32.5 kN
- Stroke per jaw: 13 mm
- Max. jaw height: 200 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 3 - 4 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 21500 cm³
- Closing/opening time: 2 s
- Weight: 70 kg
Technical details
| Curso por castanha [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 67.0 |
| Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] | 16.0 |
| Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] | 32.5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 4.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 200.0 |
| Distância H [mm] | 40.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 2.0 |
| Peso [kg] | 70.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)