arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo

ID 1464186

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2024-04-30
  • Nahrazeno: 1570299
Vlastnosti produktu:
  • Váhově redukované 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
  • Středicí kompenzace protilehlých čelistí
  • Konzolová deska: Hvězdicová drážka 22,5 °
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 14.5 mm
  • Kompenzační zdvih na čelist: 7.9 mm
  • Max. upínací síla: 150 kN
  • Max. krouticí moment: 200 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 900 1/min
  • Vlastní hmotnost: 217 kg
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 900.0
Max. upínací síla [kN] 150.0
Max. krouticí moment [Nm] 200.0
Zdvih/čelist [mm] 14.5
Kompenzační zdvih/čelist [mm] 7.9
Vlastní hmotnost [kg] 217.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, středicí čep, T-drážky, ráčnové klíče s adaptérem, šroub s okem, montážní šrouby, matice pro T-drážky, kryt uzavření otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí, bez pevných dorazů obrobku, bez zamykacího krytu