ROTA-S plus 1000-402 Z920-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814290
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 402 mm
- Suporte do fuso: Z920
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 15 mm
- Passo dos dentes: 8.5 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. torque: 350 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 900 1/min
- Peso: 720 kg
Technické údaje
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z920 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 900.0 |
| Max. clamping force [kN] | 270.0 |
| Max. torque [Nm] | 350.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 15.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 720.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SFA-AL 1000
- red
-
SFA 1000
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual