arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 200-52 A4-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 A4-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819082

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 4
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7 mm
  • Rozteč zubů: 4.8 mm
  • Max. upínací síla: 100 kN
  • Max. krouticí moment: 120 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
  • Vlastní hmotnost: 19.3 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 4
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4800.0
Max. upínací síla [kN] 100.0
Max. krouticí moment [Nm] 120.0
Zdvih/čelist [mm] 7.0
Rozteč zubů [mm] 4.8
Výška H s přírubou [mm] 99.3
Vlastní hmotnost [kg] 19.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual