arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819012

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 52 mm
  • Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 4
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 7 mm
  • Tooth pitch: 4.8 mm
  • Max. clamping force: 100 kN
  • Max. torque: 120 Nm
  • Max. rotational speed: 4800 1/min
  • Weight: 18.4 kg
Type de broche ISO 702-3
Taille de broche Nr. 4
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 4800.0
Force de serrage max. [kN] 100.0
Couple de rotation max. [Nm] 120.0
Course/mors [mm] 7.0
Pas de dent [mm] 4.8
Hauteur H avec bride [mm] 93.3
Poids [kg] 18.4

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation