ROTA-S plus 500-162 C11-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814352
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 162 mm
- Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 320 Nm
- Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
- Vlastní hmotnost: 172 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-3 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 11 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 270.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 320.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 8.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 172.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití