ROTA-S plus 500-162 C15-SFG
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 814253
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 162 mm
- Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 15
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 12 mm
- Paso del dentado: 8.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
- Par de giro máx.: 320 Nm
- Revoluciones máx.: 1500 1/min
- Peso: 174 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 15 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 320.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Paso del dentado [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 174.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones