arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG

ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 814250

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 162 mm
  • Spindelhouder: Z460
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. koppel: 320 Nm
  • Max. draaisnelheid: 1500 1/min
  • Gewicht: 152 kg
Type de broche -
Taille de broche Z460
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 1500.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Couple de rotation max. [Nm] 320.0
Course/mors [mm] 12.0
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 152.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation