arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCE 260-81 A8-SV60°

ROTA NCE 260-81 A8-SV60°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 808035

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 計量旋盤パワーチャック
  • 貫通穴: 81 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 4.9 mm
  • ピストンストローク: 21 mm
  • 最大把持力: 130 kN
  • 最大作動力: 45 kN
  • 最大回転速度: 4500 1/min
  • 重量: 26.5 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4500.0
Force de serrage max. [kN] 130.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 4.9
Course du piston (H) [mm] 21.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.22
Poids [kg] 26.5

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation