arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°

ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°

Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat

IDnr. 1339998

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • Verzegeld ontwerp
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 16 mm
  • Zuigerslag: 40 mm
  • Slingercompensatie: ± 3.5 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. bedieningskracht: 80 kN
  • Max. draaisnelheid: 1000 1/min
  • Gewicht: 417 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 20 (Z520)
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1000.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大作動力 [kN] 80.0
ストローク / ジョー [mm] 16.0
ピストンストローク (H) [mm] 40.0
振り子補償 [mm] ± 3.5
慣性モーメント [kgm²] 20.0
重量 [kg] 417.0

納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書

クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。