TRQJ 250-1
Nosné čelisti QUENTES
ID 150007
TRQJ 250-1, Nosné čelisti QUENTES
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Nosné čelisti QUENTES |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
| Šířka B [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 58.0 |
| Délka L [mm] | 85.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 40.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 30.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Hliník |
| m/sada [kg] | 0.87 |