SAT-AE-BRS4 400-710
八角形夹具塔
ID 431163
未安装虎钳的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带精铣夹持面和孔位的八角形夹具塔,可安装 SCHUNK 夹持装置
- 带硬化装配衬套和螺纹嵌件 Ø12F7/M12 的新型钻孔
- 底板: 400 x 400 mm
- 塔尺寸: 不规则八角形 250 x 280 x 710 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 170 kg
Technical details
| 托盘尺寸 | 400 x 400 mm |
|---|---|
| 重量 [kg] | 170.0 |
标配范围
夹具塔、罩盖、搬运螺钉;无开孔格栅盖