MES HSK-A 40 Ø16x50
平面铣刀刀柄
IDnr. 23000670
MES HSK-A 40 Ø16x50, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- 刀具夹持接口: HSK-A 40
- 夹持直径: 16 mm
- 夹持直径的螺纹: M8
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Baureihe | Beitelkop-opnemers |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Gewicht [kg] | 0.49 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande