MES HSK-A 63 Ø32x60
Porta frese
ID 263643
MES HSK-A 63 Ø32x60, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M16
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 1.85 |
| A tenuta stagna | Sì |
| 标准长度 | Sì |
型号
用于安装带横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括拧紧螺栓
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计