arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EZU 40-EC-N-B Similar a la imagen

EZU 40-EC-N-B

Grippers autocentrantes

ID 1582153

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Grippers autocentrantes EZU, Tamaño: 40, eléctrico, Interfaz de comunicación: EtherCAT

  • Carrera por mordaza: 40 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 900 N
  • Fuerza de agarre máx.: 1800 N
  • Suministro de energía: 24 V
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 40.0
Fuerza de agarre mín. [N] 900.0
Fuerza de agarre máx. [N] 1800.0
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 160.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 1.4
Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] 0.02
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] 0.05
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional) [mm] 0.15
Tiempo de cierre [s] 1.0
Tiempo de apertura [s] 1.0
Máx. velocidad (posicionamiento) [mm/s] 25.0
Aceleración máx. [mm/s²] 150.0
Peso [kg] 7.29
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP, sistema electrónico 67
Clase de protección IP de la guía/las mordazas base 40
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Voltaje nominal [V] 24.0
Interfaz de comunicación EtherCAT
Consumo de corriente nominal de BasicGrip [A] 0.36
Consumo de corriente máx. de BasicGrip [A] 1.52
Consumo de corriente nominal de la lógica [A] 0.16
Consumo de corriente máx. de la lógica [A] 0.2
Momento Mx máx. [Nm] 65.0
Momento My máx. [Nm] 105.0
Momento Mz máx. [Nm] 80.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 1600.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia durante 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come distribuzione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Tempo di chiusura e apertura (posizionamento)
I tempi di chiusura e apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle griffe alle massime velocità e accelerazioni nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa e si riferiscono al 50% della corsa disponibile per ganascia nella versione di base.

Max velocità (posizionamento) e max accelerazione
è la velocità e l'accelerazione che agiscono su ciascuna ganascia.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio, protezione contro la corrosione

Garanzia
24 mesi o 5 milioni di cicli BasicGrip / 3 milioni di cicli StrongGrip (un ciclo consiste in un processo di presa completo: "Apri pinza" e "Chiudi pinza")

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.